10375129
423023000002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 2,6427 kr |
| 500 - 999 | 2,4847 kr |
| 1000 + | 1,9246 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.374 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 9.5 mm |
| Huvudets höjd | 3.7 mm |
| Huvudets höjd | 0.146 in |
| Gängstorlek | M5 |
| Gängans längd | 1.575 in |
| Gängans längd | 40.0 mm |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | Nylon |
| Slutför | Utan finish |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | N FE 25-121 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta