Meny Sök

Maskinskruvar – Försänkta

I lager

Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns

Serienummer: SR1967

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
491 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Specifikationer Material Gängans längd Drevtyp Köp
36,936 kr - 41,5615 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Ljusbrun
UL94 V-0
PPS
Kryssbits
13,0194 kr - 19,5223 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Svart
UL94 HB
Reny
Kryssbits
30,4739 kr - 50,2057 kr Fråga angående leveranstidhär
M1.4
Ljusbrun
UL94 V-0
PEEK
3.0 mm
Kryssbits
9,0741 kr - 13,6044 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Svart
UL94 HB
Reny
Kryssbits
25,8892 kr - 29,127 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Ljusbrun
UL94 V-0
PPS
Kryssbits
0,5928 kr - 0,732 kr 8012 I lager
M4 x 0.7
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
32.3 mm
Bits med spår
0,369 kr - 0,4555 kr 37000 I lager
M2.5 x 0.45
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.5 mm
Kryssbits
0,4022 kr - 0,4966 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
Naturfärgad
Nylon 6/6
13.7 mm
Kryssbits
0,7258 kr - 0,896 kr 40 I lager
M6 x 1.0
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.7 mm
Kryssbits
2,0619 kr - 2,5456 kr 1000 I lager
M8 x 1.25
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.4 mm
Kryssbits
0,4049 kr - 0,4998 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
Naturfärgad
Nylon 6/6
17.7 mm
Kryssbits
0,3707 kr - 0,4577 kr 8496 I lager
M2 x 0.4
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
4.8 mm
Bits med spår
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.8 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr 3222 I lager
M2
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.8 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4825 kr 1000 I lager
M2 x 0.4
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
23.8 mm
Bits med spår
0,3847 kr - 0,4749 kr 460 I lager
M2.5
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.5 mm
Bits med spår
0,3743 kr - 0,462 kr 46983 I lager
M2 x 0.4
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.8 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.5 mm
Bits med spår
10295083 0,3707 kr - 0,4577 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
4.5 mm
Bits med spår
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.5 mm
Bits med spår
  • av 25
Skruv Kryssbits M5 PPS Ljusbrun

10343210

Prisintervall
41,5615 kr - 36,936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Ljusbrun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Kryssbits M6 Reny Svart

10587874

Prisintervall
19,5223 kr - 13,0194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Kryssbits M1.4 3.0 mm PEEK Ljusbrun

10342381

Prisintervall
50,2057 kr - 30,4739 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Gängans längd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M1.4
  • Färg
    Ljusbrun
  • Drevtyp
    Kryssbits
Skruv Kryssbits M5 Reny Svart

10587843

Prisintervall
13,6044 kr - 9,0741 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Kryssbits M4 PPS Ljusbrun

10343166

Prisintervall
29,127 kr - 25,8892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Ljusbrun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 32.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398050

Prisintervall
0,732 kr - 0,5928 kr

Lagernivåer
8012 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    32.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 3.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295151

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
37000 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    4.4 mm
  • Maximal huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    3.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 13.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296479

Prisintervall
0,4966 kr - 0,4022 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    6.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    8.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Gängans längd
    13.7 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 16.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298145

Prisintervall
0,896 kr - 0,7258 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    10.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    12.6 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    16.7 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 5.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298671

Prisintervall
2,5456 kr - 2,0619 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    15.4 mm
  • Maximal huvuddiameter
    17.3 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    5.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 17.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296486

Prisintervall
0,4998 kr - 0,4049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    6.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    8.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Gängans längd
    17.7 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294468

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
8496 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Gängans längd
    4.8 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 14.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294505

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Gängans längd
    14.8 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2 8.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294482

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
3222 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Gängans längd
    8.8 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 23.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294512

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Gängans längd
    23.8 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Maskinskruv Platt försänkt huvud Bits med spår M2.5 14.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295113

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
460 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    4.4 mm
  • Maximal huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    14.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 6.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294475

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
46983 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Gängans längd
    6.8 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2.5 8.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295106

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M2.5 4.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295083

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    4.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 18.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295120

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    18.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish