Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4852 kr |
5000 - 19999 | 0,4367 kr |
20000 + | 0,3931 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimum Head Diameter | 6.9 mm |
---|---|
Minimum Head Diameter | 0.272 in |
Maximum Head Diameter | 8.2 mm |
Maximum Head Diameter | 0.323 in |
Head Height | 2.3 mm |
Head Height | 0.091 in |
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Thread Size | M3.5 |
Colour | Natural |
Drive Type | Crossed Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Head Type | Flat Countersunk Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta