Meny Sök

Skruv Bits med spår M2 x 0.4 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Nylon 6/6 M2x.4 Flat Countersunk Slotted Machine Screw
Essentra artikelnummer:

10294468

Tillverkarens artikelnummer:

50M020040H006

8496 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4577 kr
5000 - 19999 0,4119 kr
20000 + 0,3707 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

457,70 kr

1000 x 0,4577 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 1.2 mm
Gängans längd 4.8 mm
Gängstorlek M2 x 0.4
Färg Naturfärgad
Slutför Utan finish
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Platt försänkt huvud
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Specifikationer DIN 963, NF E 25-123
Commodity Code 3926909790
Specifikationer NF E 25-123
Specifikationer DIN 963

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss