Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,8623 kr - 24,5968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Naturfärgad
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 92,1836 kr - 145,1892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Kryssbits
|
||
| 30,4739 kr - 35,8612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.2
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kryssbits
|
||
| 11,0468 kr - 16,5702 kr | 500 I lager |
M5
|
Svart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 3,8092 kr - 5,7138 kr | 55 I lager |
M3
|
Svart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 13,8901 kr - 20,8419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Svart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 3,4827 kr - 5,2241 kr | 280 I lager |
M2
|
Svart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 7,6456 kr - 11,4685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Svart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 19,0308 kr - 33,724 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Naturfärgad
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 25,9824 kr - 39,4404 kr | 75 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 7,5368 kr - 11,3052 kr | 300 I lager |
M3
|
Svart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 0,475 kr - 0,5865 kr | 598 I lager |
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,369 kr - 0,4555 kr | 944 I lager |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | 9900 I lager |
M2.5 x 0.45
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3707 kr - 0,4577 kr | 66 I lager |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4918 kr - 0,6072 kr | 2377 I lager |
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta