Meny Sök

Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 18.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Nylon 6/6 M2.5x.45 försänkt maskinskruv med platt, skårat huvud
Essentra artikelnummer:

10295120

Tillverkarens artikelnummer:

50M025045H020

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4782 kr
5000 - 19999 0,4303 kr
20000 + 0,3873 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

478,20 kr

1000 x 0,4782 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 1.5 mm
Gängans längd 18.5 mm
Gängstorlek M2.5 x 0.45
Färg Naturfärgad
Slutför Utan finish
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Platt försänkt huvud
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Specifikationer DIN 963, NF E 25-123
Commodity Code 3926909790
Specifikationer NF E 25-123
Specifikationer DIN 963

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss