Meny Sök

Maskinskruvar – Försänkta

I lager

Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns

Serienummer: SR1967

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
491 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Specifikationer Material Gängans längd Drevtyp Köp
0,3777 kr - 0,4663 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.3 mm
Kryssbits
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.7 mm
Kryssbits
2,1109 kr - 2,606 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.4 mm
Kryssbits
0,4083 kr - 0,5042 kr 395 I lager
M3.5 x 0.6
Naturfärgad
Nylon 6/6
22.7 mm
Kryssbits
0,4092 kr - 0,5052 kr 16907 I lager
M4 x 0.7
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.3 mm
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.5 mm
Kryssbits
0,7025 kr - 0,8673 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.7 mm
Kryssbits
0,7494 kr - 0,9251 kr 50 I lager
M6 x 1.0
Naturfärgad
Nylon 6/6
31.7 mm
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr 46983 I lager
M2 x 0.4
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.8 mm
Bits med spår
0,3673 kr - 0,4534 kr 7500 I lager
M2.5 x 0.45
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
2.5 mm
Bits med spår
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.5 mm
Bits med spår
2,5927 kr - 3,2008 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
30.0 mm
Bits med spår
0,7392 kr - 0,9125 kr 50000 I lager
M6 x 1.0
Naturfärgad
Nylon 6/6
21.7 mm
Kryssbits
2,1065 kr - 2,6006 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
Naturfärgad
Nylon 6/6
11.4 mm
Kryssbits
2,3968 kr - 2,959 kr 114 I lager
M10 x 1.5
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
20.0 mm
Bits med spår
2,4956 kr - 3,081 kr 50 I lager
M10
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
25.0 mm
Bits med spår
0,4259 kr - 0,5257 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
Naturfärgad
Nylon 6/6
32.7 mm
Kryssbits
0,4127 kr - 0,5095 kr 154 I lager
M4 x 0.7
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.3 mm
Kryssbits
0,5181 kr - 0,6397 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.3 mm
Kryssbits
0,3908 kr - 0,4825 kr 9900 I lager
M2.5 x 0.45
Naturfärgad
Nylon 6/6
23.5 mm
Kryssbits
  • av 25
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 8.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295922

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    5.2 mm
  • Maximal huvuddiameter
    6.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 2.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296424

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    6.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    8.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Gängans längd
    2.7 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 15.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298695

Prisintervall
2,606 kr - 2,1109 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    15.4 mm
  • Maximal huvuddiameter
    17.3 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    15.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 22.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296493

Prisintervall
0,5042 kr - 0,4083 kr

Lagernivåer
395 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    6.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    8.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Gängans längd
    22.7 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 7.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296943

Prisintervall
0,5052 kr - 0,4092 kr

Lagernivåer
16907 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    8.0 mm
  • Maximal huvuddiameter
    9.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    7.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 6.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295175

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    4.4 mm
  • Maximal huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 8.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298121

Prisintervall
0,8673 kr - 0,7025 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    10.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    12.6 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    8.7 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 31.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298169

Prisintervall
0,9251 kr - 0,7494 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    10.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    12.6 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    31.7 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 6.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294475

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
46983 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Gängans längd
    6.8 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 2.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295069

Prisintervall
0,4534 kr - 0,3673 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    2.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 18.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295120

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    18.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M10 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400104

Prisintervall
3,2008 kr - 2,5927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 21.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298152

Prisintervall
0,9125 kr - 0,7392 kr

Lagernivåer
50000 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    10.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    12.6 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    21.7 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 11.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298688

Prisintervall
2,6006 kr - 2,1065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    15.4 mm
  • Maximal huvuddiameter
    17.3 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    11.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Skruv Bits med spår M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400081

Prisintervall
2,959 kr - 2,3968 kr

Lagernivåer
114 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M10 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400098

Prisintervall
3,081 kr - 2,4956 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 32.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296509

Prisintervall
0,5257 kr - 0,4259 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    6.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    8.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Gängans längd
    32.7 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 9.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296950

Prisintervall
0,5095 kr - 0,4127 kr

Lagernivåer
154 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    8.0 mm
  • Maximal huvuddiameter
    9.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    9.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 5.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297483

Prisintervall
0,6397 kr - 0,5181 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    8.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    10.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    5.3 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 23.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295229

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
9900 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    4.4 mm
  • Maximal huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    23.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45