10298169
50M060100I035
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,9251 kr |
| 2500 - 9999 | 0,8326 kr |
| 10000 + | 0,7494 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minsta huvuddiameter | 0.429 in |
|---|---|
| Minsta huvuddiameter | 10.9 mm |
| Maximal huvuddiameter | 0.496 in |
| Maximal huvuddiameter | 12.6 mm |
| Huvudets höjd | 3.3 mm |
| Huvudets höjd | 0.13 in |
| Gängans längd | 1.248 in |
| Gängans längd | 31.7 mm |
| Gängstorlek | M6 x 1.0 |
| Färg | Naturfärgad |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Skruvtyp | Maskinskruv |
| Typ av huvud | Platt försänkt huvud |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta