Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4847 kr - 3,4327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Svart
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1892 kr - 1,6661 kr | 1000 I lager |
M3
|
Svart
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,4847 kr - 3,4327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1993 kr - 1,6804 kr | 400 I lager |
M4
|
Svart
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,1167 kr - 10,5998 kr | 75 I lager |
M8
|
Svart
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2639 kr - 1,623 kr | 256 I lager |
M4
|
Svart
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,553 kr - 15,555 kr | 910 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2883 kr - 1,7809 kr | 154 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7235 kr - 3,1598 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2639 kr - 1,623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3802 kr - 1,9246 kr | 175 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1088 kr - 1,7666 kr | 640 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,9641 kr - 13,5154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Svart
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9666 kr - 1,3472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Svart
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 7,5979 kr - 22,2193 kr | 1050 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,7576 kr - 9,4076 kr | 42 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1993 kr - 1,6804 kr | 100 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9996 kr - 1,5799 kr | 355 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,1167 kr - 10,5998 kr | 72 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3558 kr - 1,8815 kr | 750 I lager |
M2
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta