10295175
50M025045I008
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,462 kr |
| 5000 - 19999 | 0,4158 kr |
| 20000 + | 0,3743 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minsta huvuddiameter | 4.4 mm |
|---|---|
| Minsta huvuddiameter | 0.173 in |
| Maximal huvuddiameter | 5.5 mm |
| Maximal huvuddiameter | 0.217 in |
| Huvudets höjd | 1.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.059 in |
| Gängans längd | 6.5 mm |
| Gängans längd | 0.256 in |
| Gängstorlek | M2.5 x 0.45 |
| Färg | Naturfärgad |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Skruvtyp | Maskinskruv |
| Typ av huvud | Platt försänkt huvud |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta