Meny Sök

Skruv Kryssbits M6 x 1.0 8.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

En försänkt skruv med krysshuvud av naturfärgad nylon, utgör en fästanordning med låg vikt som kan användas för många ändamål i olika branscher. Nylon innebär en god balans mellan mekaniska styrka och isoleringsegenskaper.
Essentra artikelnummer:

10298121

Tillverkarens artikelnummer:

50M060100I012

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,8673 kr
5000 - 19999 0,7806 kr
20000 + 0,7025 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

867,30 kr

1000 x 0,8673 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta huvuddiameter 10.9 mm
Maximal huvuddiameter 12.6 mm
Huvudets höjd 3.3 mm
Gängans längd 8.7 mm
Gängstorlek M6 x 1.0
Färg Naturfärgad
Drevtyp Kryssbits
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Platt försänkt huvud
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss