Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3698 kr - 2,3698 kr | 16065 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,3088 kr - 4,3088 kr | 12009 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.051 in
26.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,0593 kr - 3,0593 kr | 25249 I lager |
M6
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,6481 kr - 3,6481 kr | 4148 I lager |
M6
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,369 kr - 0,4555 kr | 100 I lager |
M2
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.15 in
3.8 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | 1000 I lager |
M2.5 x 0.45
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3968 kr - 2,959 kr | 1000 I lager |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,2569 kr - 2,7862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,3023 kr - 2,8424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 3,3321 kr - 11,3753 kr | 1025 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,9641 kr - 13,5154 kr | 269 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,6284 kr - 4,7972 kr | 10 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,4758 kr - 11,8637 kr | 325 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 7,5979 kr - 22,2193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 5,0988 kr - 17,4221 kr | 3400 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 5,0988 kr - 17,4221 kr | 75 I lager |
M8
|
Svart
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 7,5979 kr - 22,2193 kr | 211 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 19,0308 kr - 33,724 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Naturfärgad
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.193 in
30.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 10,9301 kr - 19,1026 kr | 290 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta