Meny Sök

Maskinskruvar – Försänkta

I lager

Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns

Serienummer: SR1967

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
491 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Specifikationer Material Gängans längd Drevtyp Köp
2,0619 kr - 2,5456 kr 1000 I lager
M8 x 1.25
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.4 mm
Kryssbits
0,3847 kr - 0,4749 kr 460 I lager
M2.5
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.5 mm
Bits med spår
0,3743 kr - 0,462 kr 41983 I lager
M2 x 0.4
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.8 mm
Bits med spår
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.5 mm
Bits med spår
2,5927 kr - 3,2008 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
30.0 mm
Bits med spår
0,4682 kr - 0,578 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.3 mm
Kryssbits
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
23.3 mm
Kryssbits
0,3847 kr - 0,4749 kr 5107 I lager
M2.5 x 0.45
Naturfärgad
Nylon 6/6
14.5 mm
Kryssbits
0,3813 kr - 0,4707 kr 1232 I lager
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.3 mm
Kryssbits
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.7 mm
Kryssbits
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.7 mm
Kryssbits
0,4918 kr - 0,6072 kr 2389 I lager
M5 x 0.8
Naturfärgad
Nylon 6/6
22.3 mm
Kryssbits
0,3707 kr - 0,4577 kr 66 I lager
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.3 mm
Kryssbits
2,3023 kr - 2,8424 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.0 mm
Kryssbits
0,3952 kr - 0,4879 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.7 mm
Kryssbits
2,1266 kr - 2,6254 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.4 mm
Kryssbits
2,2569 kr - 2,7862 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
Naturfärgad
Nylon 6/6
45.4 mm
Kryssbits
2,3968 kr - 2,959 kr 1000 I lager
M10 x 1.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
Kryssbits
7,5368 kr - 11,3052 kr 300 I lager
M3
Svart
UL94 HB
Reny
Kryssbits
9,7135 kr - 10,9243 kr 76 I lager
M3
Naturfärgad
UL94 HB
Reny
Kryssbits
  • av 25
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 5.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298671

Prisintervall
2,5456 kr - 2,0619 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    15.4 mm
  • Maximal huvuddiameter
    17.3 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    5.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Maskinskruv Platt försänkt huvud Bits med spår M2.5 14.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295113

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
460 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    4.4 mm
  • Maximal huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    14.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 6.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294475

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
41983 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Gängans längd
    6.8 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 18.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295120

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    18.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M10 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400104

Prisintervall
3,2008 kr - 2,5927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 7.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297490

Prisintervall
0,578 kr - 0,4682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    8.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    10.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    7.3 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295960

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    5.2 mm
  • Maximal huvuddiameter
    6.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    23.3 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 14.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295205

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
5107 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    4.4 mm
  • Maximal huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    14.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 10.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295939

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
1232 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    5.2 mm
  • Maximal huvuddiameter
    6.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    10.3 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 3.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296431

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    6.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    8.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Gängans längd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 5.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296448

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    6.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    8.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Gängans längd
    5.7 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 22.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297537

Prisintervall
0,6072 kr - 0,4918 kr

Lagernivåer
2389 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    8.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    10.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    22.3 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 4.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295908

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    5.2 mm
  • Maximal huvuddiameter
    6.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    4.3 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
Skruv Kryssbits M10 x 1.5 15.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10299111

Prisintervall
2,8424 kr - 2,3023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    17.8 mm
  • Maximal huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 7.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296455

Prisintervall
0,4879 kr - 0,3952 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    6.9 mm
  • Maximal huvuddiameter
    8.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Gängans längd
    7.7 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298718

Prisintervall
2,6254 kr - 2,1266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    15.4 mm
  • Maximal huvuddiameter
    17.3 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    25.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 45.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298725

Prisintervall
2,7862 kr - 2,2569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    15.4 mm
  • Maximal huvuddiameter
    17.3 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    45.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Skruv Kryssbits M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10299128

Prisintervall
2,959 kr - 2,3968 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    17.8 mm
  • Maximal huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
Skruv Kryssbits M3 Reny Svart

10587737

Prisintervall
11,3052 kr - 7,5368 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Kryssbits M3 Reny Naturfärgad

10342534

Prisintervall
10,9243 kr - 9,7135 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud