Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10295076
50M025045H005
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4555 kr |
5000 - 19999 | 0,4099 kr |
20000 + | 0,369 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvudets höjd | 1.5 mm |
---|---|
Huvudets höjd | 0.059 in |
Gängans längd | 0.138 in |
Gängans längd | 3.5 mm |
Gängstorlek | M2.5 x 0.45 |
Färg | Naturfärgad |
Slutför | Utan finish |
Drevtyp | Bits med spår |
Skruvtyp | Maskinskruv |
Typ av huvud | Platt försänkt huvud |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Specifikationer | DIN 963, NF E 25-123 |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifikationer | NF E 25-123 |
Specifikationer | DIN 963 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta