Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,8784 kr - 52,4245 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 67,4767 kr - 98,4862 kr | 30 I lager |
M6
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 33,0202 kr - 59,4479 kr | 50 I lager |
M6
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 0,4395 kr - 0,6161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4395 kr - 0,6161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6678 kr - 1,0599 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 45,9468 kr - 67,0459 kr | 591 I lager |
M6
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 12,4382 kr - 27,3182 kr | 277 I lager |
M4
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 15,7991 kr - 30,0902 kr | 50 I lager |
M3
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 10,054 kr - 22,0613 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 14,3628 kr - 27,3612 kr | 2500 I lager |
M3
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 35,8784 kr - 52,4245 kr | 6 I lager |
M5
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 7,1814 kr - 15,756 kr | 4170 I lager |
M3
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 7,1814 kr - 15,756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 7,1814 kr - 15,756 kr | 243 I lager |
M3
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 25,3648 kr - 51,8643 kr | 380 I lager |
M5
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 10,054 kr - 22,0613 kr | 403 I lager |
M4
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 18,6573 kr - 31,9143 kr | 635 I lager |
M3
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 10,054 kr - 22,0613 kr | 103 I lager |
M4
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 21,5299 kr - 44,0509 kr | 100 I lager |
M5
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta