10295137
50M025045H025
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4825 kr |
5000 - 19999 | 0,4342 kr |
20000 + | 0,3908 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvudets höjd | 1.5 mm |
---|---|
Huvudets höjd | 0.059 in |
Gängans längd | 23.5 mm |
Gängans längd | 0.925 in |
Gängstorlek | M2.5 x 0.45 |
Färg | Naturfärgad |
Slutför | Utan finish |
Drevtyp | Bits med spår |
Skruvtyp | Maskinskruv |
Typ av huvud | Platt försänkt huvud |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Specifikationer | DIN 963, NF E 25-123 |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifikationer | NF E 25-123 |
Specifikationer | DIN 963 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta