Meny Sök

Skruv Bits med spår M6 36.7 mm Nylon 6/6 Svart

Essentra artikelnummer:

10051610

Tillverkarens artikelnummer:

0100520001VR

4148 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 3,6481 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

364,81 kr

100 x 3,6481 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 3.3 mm
Gängans längd 36.7 mm
Gängstorlek M6
Färg Svart
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Platt försänkt huvud
Specifikationer DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Commodity Code 3926909790
Specifikationer ISO 2009
Specifikationer NF E 25-123
Specifikationer DIN 963

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss