Meny Sök

låsande skruvar – Försänkta

I lager

Låsande skruvar är säkra fästanordningar för fogar och förblir i den komponent de har installerats i, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt. Den här sortens skruvar används ofta för elektronik, industriella maskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

De här låsande skruvarna har försänkt huvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontage och används där den tillgängliga ytan är mindre. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - generellt, ISO 1207, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • De är ett vanligt val i tillämpningar där skruvar måste tas bort ofta eller där säkerhet är extra viktigt.
  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0153.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Köp
29,9884 kr - 42,8406 kr 202 I lager
15.0
4.10
60.0
10.0
M8
6.0
8.5
10,6342 kr - 15,1917 kr 491 I lager
3.8
1.20
10.0
3.5
M2
1.2
2.5
20,7367 kr - 29,6238 kr 604 I lager
7.5
2.20
14.
6.0
M4
2.8
4.5
24,9903 kr - 35,7005 kr Fråga angående leveranstidhär
9.2
2.50
35.0
7.5
M5
3.7
5.5
14,888 kr - 21,2684 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6
1.65
35.0
4.5
M3
2.0
3.5
29,1909 kr - 41,7013 kr 142 I lager
11.0
3.00
35.0
8.0
M6
4.2
6.5
23,3953 kr - 33,4218 kr 104 I lager
7.5
2.20
35.0
6.0
M4
2.8
4.5
21,2684 kr - 30,3834 kr 102 I lager
9.2
2.50
14.0
7.5
M5
3.7
5.5
10,9001 kr - 15,5715 kr 308 I lager
3.8
1.20
12.0
3.5
M2
1.2
2.5
12,2293 kr - 17,4704 kr 322 I lager
4.7
1.80
16.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
13,5586 kr - 19,3694 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6
1.65
20.0
4.5
M3
2.0
3.5
15,4196 kr - 22,0279 kr 211 I lager
5.6
1.65
40.0
4.5
M3
2.0
3.5
12,4951 kr - 17,8502 kr Fråga angående leveranstidhär
4.7
1.80
20.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
21,5343 kr - 30,7632 kr 280 I lager
7.5
2.20
20.0
6.0
M4
2.8
4.5
11,6977 kr - 16,7109 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
1.20
20.0
3.5
M2
1.2
2.5
13,2928 kr - 18,9897 kr 205 I lager
5.6
1.65
16.0
4.5
M3
2.0
3.5
14,0904 kr - 20,129 kr 437 I lager
5.6
1.65
25.0
4.5
M3
2.0
3.5
21,0026 kr - 30,0036 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5
2.20
16.0
6.0
M4
2.8
4.5
23,927 kr - 34,1814 kr 39 I lager
7.5
2.20
40.0
6.0
M4
2.8
4.5
25,7879 kr - 36,8398 kr 260 I lager
9.2
2.50
40.0
7.5
M5
3.7
5.5
  • av 3
Låsskruv Försänkt huvud M8 60.0 303 Rostfritt stål

20186142

Prisintervall
42,8406 kr - 29,9884 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv Försänkt huvud M2 10.0 303 Rostfritt stål

20180737

Prisintervall
15,1917 kr - 10,6342 kr

Lagernivåer
491 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 14. 303 Rostfritt stål

20188481

Prisintervall
29,6238 kr - 20,7367 kr

Lagernivåer
604 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    14.
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 35.0 303 Rostfritt stål

20188511

Prisintervall
35,7005 kr - 24,9903 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 35.0 303 Rostfritt stål

20188474

Prisintervall
21,2684 kr - 14,888 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M6 35.0 303 Rostfritt stål

20188528

Prisintervall
41,7013 kr - 29,1909 kr

Lagernivåer
142 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 35.0 303 Rostfritt stål

20188498

Prisintervall
33,4218 kr - 23,3953 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 14.0 303 Rostfritt stål

20188504

Prisintervall
30,3834 kr - 21,2684 kr

Lagernivåer
102 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    14.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M2 12.0 303 Rostfritt stål

20180744

Prisintervall
15,5715 kr - 10,9001 kr

Lagernivåer
308 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Låsskruv Försänkt huvud M2.5 16.0 303 Rostfritt stål

20180799

Prisintervall
17,4704 kr - 12,2293 kr

Lagernivåer
322 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Försänkt huvud M3 20.0 303 Rostfritt stål

20180836

Prisintervall
19,3694 kr - 13,5586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 40.0 303 Rostfritt stål

20180867

Prisintervall
22,0279 kr - 15,4196 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M2.5 20.0 303 Rostfritt stål

20180805

Prisintervall
17,8502 kr - 12,4951 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Försänkt huvud M4 20.0 303 Rostfritt stål

20180898

Prisintervall
30,7632 kr - 21,5343 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M2 20.0 303 Rostfritt stål

20180768

Prisintervall
16,7109 kr - 11,6977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 16.0 303 Rostfritt stål

20180829

Prisintervall
18,9897 kr - 13,2928 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 25.0 303 Rostfritt stål

20180843

Prisintervall
20,129 kr - 14,0904 kr

Lagernivåer
437 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 16.0 303 Rostfritt stål

20180881

Prisintervall
30,0036 kr - 21,0026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 40.0 303 Rostfritt stål

20180911

Prisintervall
34,1814 kr - 23,927 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 40.0 303 Rostfritt stål

20180980

Prisintervall
36,8398 kr - 25,7879 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5