20180768
20180768
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 16,7109 kr |
| 100 - 249 | 15,0398 kr |
| 250 - 749 | 13,3687 kr |
| 750 + | 11,6977 kr |
| d1 | M2 |
|---|---|
| l1 025 | 20.0 |
| d2 a012 | 1.2 |
| d3 max | 3.8 |
| d4 min | 2.5 |
| h1 max | 1.20 |
| l2 0.25 | 3.5 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Huvud sexkantigt |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta