20188511
20188511
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 35,7005 kr |
| 100 - 249 | 32,1305 kr |
| 250 - 749 | 28,5604 kr |
| 750 + | 24,9903 kr |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 025 | 35.0 |
| d2 a012 | 3.7 |
| d3 max | 9.2 |
| d4 min | 5.5 |
| h1 max | 2.50 |
| l2 0.25 | 7.5 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Huvud sexkantigt |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta