20180737
20180737
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 15,1917 kr |
| 100 - 249 | 13,6726 kr |
| 250 - 749 | 12,1534 kr |
| 750 + | 10,6342 kr |
| d1 | M2 |
|---|---|
| l1 025 | 10.0 |
| d2 a012 | 1.2 |
| d3 max | 3.8 |
| d4 min | 2.5 |
| h1 max | 1.20 |
| l2 0.25 | 3.5 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Huvud sexkantigt |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta