20188474
20188474
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 21,2684 kr |
| 100 - 249 | 19,1416 kr |
| 250 - 749 | 17,0147 kr |
| 750 + | 14,888 kr |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 025 | 35.0 |
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.6 |
| d4 min | 3.5 |
| h1 max | 1.65 |
| l2 0.25 | 4.5 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Huvud sexkantigt |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta