20180744
20180744
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 15,5715 kr |
| 100 - 249 | 14,0144 kr |
| 250 - 749 | 12,4572 kr |
| 750 + | 10,9001 kr |
| d1 | M2 |
|---|---|
| l1 025 | 12.0 |
| d2 a012 | 1.2 |
| d3 max | 3.8 |
| d4 min | 2.5 |
| h1 max | 1.20 |
| l2 0.25 | 3.5 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Huvud sexkantigt |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta