Dessa kraftiga länkhuvuden, hona, kopplar samman två stavar, kablar eller andra komponenter och avslutas med ett inbyggt sfäriskt glidlager. De består av en gängad hylsa, hona, och ett inbyggd sfäriskt glidlager. Glidlagret bär upp både radiella och axiella laster. Medger vinkelförskjutning, perfekt för tillämpningar där flexibilitet och lastkapacitet krävs.
Kulan i länkhuvudets ände bärs upp av en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Denna utformning gör att länkhuvudet inte kräver underhåll. Länkhuvuden med glidlager har minimal initial rörelsefriktion och nästan ingen frigång. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och därmed minska risken för personskada.
Det utgör en finish som håller länge och är resistent mot korrosion och slitage. Det hongängade höljet underlättar anslutningen till motsvarande komponent. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C med upprätthållen lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3566, SRR3551
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Handgänga | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258,3157 kr - 322,9544 kr | 1 I lager |
Left Hand
|
24.0
|
36.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
16.0
|
||
589,6338 kr - 737,0721 kr | 8 I lager |
Right Hand
|
42.0
|
64.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
364,175 kr - 455,2188 kr | 5 I lager |
Right Hand
|
32.0
|
50.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
752,6045 kr - 940,7855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Right Hand
|
46.0
|
71.0
|
M18x1.5
|
18.0
|
31.75
|
32.0
|
||
1 605,8112 kr - 2 007,264 kr | 16 I lager |
Right Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
1 605,8112 kr - 2 007,264 kr | 5 I lager |
Right Hand
|
70.0
|
110.0
|
M27x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
1 041,6266 kr - 1 302,093 kr | 7 I lager |
Right Hand
|
54.0
|
84.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.10
|
37.0
|
||
783,3108 kr - 979,1386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Right Hand
|
50.0
|
77.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
589,6338 kr - 737,0721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Right Hand
|
42.0
|
64.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
413,8787 kr - 517,3484 kr | 32 I lager |
Left Hand
|
24.0
|
48.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
16.0
|
||
376,8399 kr - 471,1096 kr | 13 I lager |
Left Hand
|
20.0
|
40.0
|
M6
|
6.0
|
12.7
|
12.0
|
||
451,9928 kr - 565,0209 kr | 19 I lager |
Left Hand
|
28.0
|
57.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
941,1439 kr - 1 176,40 kr | 4 I lager |
Left Hand
|
42.0
|
85.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
376,8399 kr - 471,1096 kr | 12 I lager |
Left Hand
|
18.0
|
36.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
376,8399 kr - 471,1096 kr | 934 I lager |
Right Hand
|
20.0
|
40.0
|
M6
|
6.0
|
12.7
|
12.0
|
||
2 884,4861 kr - 3 605,5479 kr | 10 I lager |
Left Hand
|
70.0
|
145.0
|
M30x2.0
|
30.0
|
50.8
|
51.0
|
||
1 254,301 kr - 1 567,936 kr | 14 I lager |
Left Hand
|
50.0
|
102.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
451,9928 kr - 565,0209 kr | 9 I lager |
Left Hand
|
28.0
|
57.0
|
M10x1.25
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
1 229,9271 kr - 1 537,4686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Left Hand
|
46.0
|
94.0
|
M18x1.5
|
18.0
|
31.75
|
32.0
|
||
941,1439 kr - 1 176,40 kr | 8 I lager |
Left Hand
|
42.0
|
85.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta