20264741
20264741
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 471,1096 kr |
| 10 - 19 | 424,0345 kr |
| 20 - 49 | 400,4969 kr |
| 50 + | 376,8399 kr |
| Handgänga | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 6.0 |
| l1 | 40.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 12.7 |
| d4 | 20.0 |
| d5 | 10.0 |
| d6 | 13.0 |
| l2 | 12.0 |
| Vikt g | 24.0 |
| l3 | 12.0 |
| w1 | 9.0 |
| w2 | 6.75 |
| A/F | 11.0 |
| a1 | 13.0 |
| a2 | 6.5 |
| Dyn. load C max. kN | 4.6 |
| Static load C0 max. kN | 9.4 |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta