Meny Sök

Kraftigt länkhuvud 8.0 36.0 M8 Stål

Det kraftiga länkhuvudet, hona, med han-ände med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Har tålig yta som är resistent mot korrosion och slitage och klarar temperaturer från -30 °C till +60 °C utan att belastningskapaciteten går förlorad. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20264222

Tillverkarens artikelnummer:

20264222

11 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 329,4063 kr
10 - 19 296,4298 kr
20 - 49 279,9416 kr
50 + 263,5728 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

329,41 kr

1 x 329,4063 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Right Hand
d1 8.0
l1 36.0
d2 M8
d3 15.87
d4 24.0
d5 12.5
d6 16.0
l2 16.0
Vikt g 45.0
l3 12.0
l4 5.0
w1 12.0
w2 9.00
A/F 14.0
a1 14.5
a2 7.5
Dyn. load C max. kN 6.965
Static load C0 max. kN 19.2
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss