20264758
20264758
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 517,3484 kr |
10 - 19 | 465,6135 kr |
20 - 49 | 439,8058 kr |
50 + | 413,8787 kr |
Handgänga | Left Hand |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 | 48.0 |
d2 | M8 |
d3 | 15.87 |
d4 | 24.0 |
d5 | 12.5 |
d6 | 16.0 |
l2 | 16.0 |
Vikt g | 45.0 |
l3 | 12.0 |
l4 | 5.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 9.0 |
A/F | 14.0 |
a1 | 14.5 |
a2 | 7.5 |
Dyn. load C max. kN | 7.0 |
Static load C0 max. kN | 14.1 |
Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta