Meny Sök

Kraftigt länkhuvud 22.0 111.0 M22x1.5 Rostfritt stål

Det kraftiga länkhuvudet, hona, med han-ände med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Har tålig yta som är resistent mot korrosion och slitage och klarar temperaturer från -30 °C till +60 °C utan att belastningskapaciteten går förlorad. Av rostfritt stål
Essentra artikelnummer:

20264857

Tillverkarens artikelnummer:

20264857

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 2 588,0562 kr
10 - 19 2 329,2626 kr
20 - 49 2 199,8657 kr
50 + 2 070,4689 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 588,06 kr

1 x 2 588,0562 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Left Hand
d1 22.0
l1 111.0
d2 M22x1.5
d3 38.0
d4 54.0
d5 30.0
d6 38.0
l2 37.0
Vikt g 520.0
l3 26.0
l4 12.0
w1 28.0
w2 20.0
A/F 32.0
a1 15.5
a2 10.0
Dyn. load C max. kN 38.2
Static load C0 max. kN 70.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss