Meny Sök

Kraftigt länkhuvud 30.0 145.0 M30x2.0 Rostfritt stål

Det kraftiga länkhuvudet, hona, med han-ände med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Har tålig yta som är resistent mot korrosion och slitage och klarar temperaturer från -30 °C till +60 °C utan att belastningskapaciteten går förlorad. Av rostfritt stål
Essentra artikelnummer:

20265038

Tillverkarens artikelnummer:

20265038

10 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 3 605,5479 kr
10 - 19 3 244,9573 kr
20 - 49 3 064,662 kr
50 + 2 884,4861 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 605,55 kr

1 x 3 605,5479 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Right Hand
d1 30.0
l1 145.0
d2 M30x2.0
d3 50.8
d4 70.0
d5 40.0
d6 50.0
l2 51.0
Vikt g 1084.0
l3 35.0
l4 15.0
w1 37.0
w2 25.0
A/F 41.0
a1 17.0
a2 10.5
Dyn. load C max. kN 55.0
Static load C0 max. kN 106.8
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss