Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard

I lager

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
323 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 D d2 d3 d4 h Typ Köp
10,4561 kr - 19,5722 kr 10150 I lager
109.0 mm
123.0 mm
113.0 mm
106.0 mm
111.0 mm
27.0 mm
2
0,4203 kr - 1,5731 kr 15000 I lager
4.7 mm
11.7 mm
8.5 mm
2.5 mm
5.7 mm
22.5 mm
2
0,4529 kr - 0,6604 kr 70300 I lager
13.6 mm
19.0 mm
15.3 mm
12.1 mm
12.1 mm
11.2 mm
1
9,1441 kr - 19,2408 kr 140 I lager
96.5 mm
110.0 mm
102.0 mm
94.0 mm
101.0 mm
31.0 mm
2
0,5486 kr - 0,7669 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
4.4 mm
4.4 mm
1.5 mm
3.0 mm
9.8 mm
3
0,6061 kr - 0,8445 kr 70991 I lager
13.3 mm
15.2 mm
15.2 mm
11.8 mm
14.0 mm
12.5 mm
4
1,0341 kr - 1,6373 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
27.8 mm
27.8 mm
23.0 mm
25.8 mm
15.2 mm
4
1,5081 kr - 2,0969 kr 6000 I lager
31.6 mm
34.5 mm
34.5 mm
30.3 mm
33.2 mm
17.5 mm
2
5,8744 kr - 9,5226 kr 53 I lager
79.0 mm
82.0 mm
82.0 mm
77.2 mm
80.2 mm
15.0 mm
2
8,3017 kr - 13,0845 kr 5594 I lager
109.0 mm
113.2 mm
113.2 mm
106.8 mm
111.0 mm
24.5 mm
2
11,3753 kr - 17,3503 kr 3000 I lager
124.0 mm
128.2 mm
128.2 mm
121.8 mm
126.0 mm
24.5 mm
2
6,6356 kr - 10,4705 kr 3991 I lager
83.5 mm
87.0 mm
87.0 mm
81.5 mm
85.5 mm
24.8 mm
2
3,3465 kr - 4,4955 kr 12593 I lager
45.2 mm
49.0 mm
49.0 mm
43.4 mm
47.5 mm
25.6 mm
2
0,5601 kr - 0,7799 kr 35300 I lager
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.2 mm
9.8 mm
4
0,6061 kr - 0,8445 kr 62642 I lager
10.5 mm
12.2 mm
12.2 mm
9.0 mm
10.8 mm
10.0 mm
4
0,7727 kr - 2,893 kr 2000 I lager
2.9 mm
7.9 mm
4.6 mm
1.3 mm
3.0 mm
10.3 mm
3
0,2648 kr - 0,6981 kr 3945 I lager
9.9 mm
15.9 mm
11.6 mm
8.3 mm
10.0 mm
9.5 mm
1
0,2648 kr - 0,6981 kr 16038 I lager
14.5 mm
21.4 mm
16.7 mm
13.0 mm
15.1 mm
12.7 mm
1
1,3452 kr - 3,4935 kr 5466 I lager
52.0 mm
62.0 mm
56.0 mm
50.5 mm
55.0 mm
25.4 mm
1
2,0646 kr - 4,6385 kr 23082 I lager
48.5 mm
60.0 mm
52.5 mm
46.5 mm
50.5 mm
19.5 mm
1
  • av 17
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 109.0 mm 113.0 mm Röd

10103111

Prisintervall
19,5722 kr - 10,4561 kr

Lagernivåer
10150 I lager
Egenskaper
  • D
    123.0 mm
  • d1
    109.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • d3
    106.0 mm
  • d4
    111.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 4.7 mm 8.5 mm Röd

10104170

Prisintervall
1,5731 kr - 0,4203 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • D
    11.7 mm
  • d1
    4.7 mm
  • d2
    8.5 mm
  • d3
    2.5 mm
  • d4
    5.7 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 13.6 mm 15.3 mm Gul

10119648

Prisintervall
0,6604 kr - 0,4529 kr

Lagernivåer
70300 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • d1
    13.6 mm
  • d2
    15.3 mm
  • d3
    12.1 mm
  • d4
    12.1 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 3.799 in 4.016 in Röd

10103104

Prisintervall
19,2408 kr - 9,1441 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Tapered Cap & Plug 3.0 mm 9.8 mm LDPE Red

10114407

Prisintervall
0,7669 kr - 0,5486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    4.4 mm
  • d1
    3.0 mm
  • d2
    4.4 mm
  • d3
    1.5 mm
  • d4
    3.0 mm
Tapered Cap & Plug 14.0 mm 12.5 mm LDPE Red

10114476

Prisintervall
0,8445 kr - 0,6061 kr

Lagernivåer
70991 I lager
Egenskaper
  • D
    15.2 mm
  • d1
    13.3 mm
  • d2
    15.2 mm
  • d3
    11.8 mm
  • d4
    14.0 mm
Tapered Cap & Plug 25.8 mm 15.2 mm LDPE Red

10114551

Prisintervall
1,6373 kr - 1,0341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.8 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • d3
    23.0 mm
  • d4
    25.8 mm
Tapered Cap & Plug 33.2 mm 17.5 mm LDPE Red

10114599

Prisintervall
2,0969 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • D
    34.5 mm
  • d1
    31.6 mm
  • d2
    34.5 mm
  • d3
    30.3 mm
  • d4
    33.2 mm
Tapered Cap & Plug 80.2 mm 15.0 mm LDPE Red

10114735

Prisintervall
9,5226 kr - 5,8744 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • D
    82.0 mm
  • d1
    79.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • d3
    77.2 mm
  • d4
    80.2 mm
Tapered Cap & Plug 111.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114773

Prisintervall
13,0845 kr - 8,3017 kr

Lagernivåer
5594 I lager
Egenskaper
  • D
    113.2 mm
  • d1
    109.0 mm
  • d2
    113.2 mm
  • d3
    106.8 mm
  • d4
    111.0 mm
Tapered Cap & Plug 126.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114780

Prisintervall
17,3503 kr - 11,3753 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    128.2 mm
  • d1
    124.0 mm
  • d2
    128.2 mm
  • d3
    121.8 mm
  • d4
    126.0 mm
Tapered Cap & Plug 85.5 mm 24.8 mm LDPE Red

10114742

Prisintervall
10,4705 kr - 6,6356 kr

Lagernivåer
3991 I lager
Egenskaper
  • D
    87.0 mm
  • d1
    83.5 mm
  • d2
    87.0 mm
  • d3
    81.5 mm
  • d4
    85.5 mm
Tapered Cap & Plug 47.5 mm 25.6 mm LDPE Red

10114650

Prisintervall
4,4955 kr - 3,3465 kr

Lagernivåer
12593 I lager
Egenskaper
  • D
    49.0 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.0 mm
  • d3
    43.4 mm
  • d4
    47.5 mm
Tapered Cap & Plug 4.2 mm 9.8 mm LDPE Red

10114414

Prisintervall
0,7799 kr - 0,5601 kr

Lagernivåer
35300 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.5 mm
  • d3
    2.7 mm
  • d4
    4.2 mm
Tapered Cap & Plug 10.8 mm 10.0 mm LDPE Red

10114452

Prisintervall
0,8445 kr - 0,6061 kr

Lagernivåer
62642 I lager
Egenskaper
  • D
    12.2 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.2 mm
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.8 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 2.9 mm 4.6 mm Blå

10184004

Prisintervall
2,893 kr - 0,7727 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    2.9 mm
  • d2
    4.6 mm
  • d3
    1.3 mm
  • d4
    3.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 9.9 mm 11.6 mm Genomskinlig

10127834

Prisintervall
0,6981 kr - 0,2648 kr

Lagernivåer
3945 I lager
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • d1
    9.9 mm
  • d2
    11.6 mm
  • d3
    8.3 mm
  • d4
    10.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 14.5 mm 16.7 mm Genomskinlig

10127926

Prisintervall
0,6981 kr - 0,2648 kr

Lagernivåer
16038 I lager
Egenskaper
  • D
    21.4 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    16.7 mm
  • d3
    13.0 mm
  • d4
    15.1 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 52.0 mm 56.0 mm Genomskinlig

10128794

Prisintervall
3,4935 kr - 1,3452 kr

Lagernivåer
5466 I lager
Egenskaper
  • D
    62.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • d3
    50.5 mm
  • d4
    55.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 48.5 mm 52.5 mm Genomskinlig

10128268

Prisintervall
4,6385 kr - 2,0646 kr

Lagernivåer
23082 I lager
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    52.5 mm
  • d3
    46.5 mm
  • d4
    50.5 mm