Meny Sök

Tapered Cap & Plug 111.0 mm 24.5 mm LDPE Red

Runda ändskydd används för att skydda rör och rörändar eller för att maskera områden under en målningsprocess. De håller smuts, skräp och andra föroreningar borta. De är enkla att montera och ta bort och tål en maxtemperatur på 70 °C. Röda av LDPE-material.
Essentra artikelnummer:

10114773

Tillverkarens artikelnummer:

004109000503

2894 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 13,4771 kr
500 - 999 10,2225 kr
1000 + 8,5508 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 347,71 kr

100 x 13,4771 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 113.2 mm
d1 109.0 mm
d2 113.2 mm
d3 106.8 mm
d4 111.0 mm
h 24.5 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss