10127834
2105000
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 1999 | 0,6981 kr |
| 2000 - 4999 | 0,4063 kr |
| 5000 - 9999 | 0,3152 kr |
| 10000 + | 0,2648 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.626 in |
|---|---|
| D | 15.9 mm |
| d1 | 9.9 mm |
| d1 | 0.39 in |
| d2 | 11.6 mm |
| d2 | 0.457 in |
| d3 | 0.327 in |
| d3 | 8.3 mm |
| d4 | 10.0 mm |
| d4 | 0.394 in |
| h | 0.374 in |
| h | 9.5 mm |
| Färg | Genomskinlig |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta