10114551
004025000503
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 1,6864 kr |
| 500 - 999 | 1,4793 kr |
| 1000 + | 1,0651 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 27.8 mm |
|---|---|
| D | 1.094 in |
| d1 | 0.984 in |
| d1 | 25.0 mm |
| d2 | 27.8 mm |
| d2 | 1.094 in |
| d3 | 0.906 in |
| d3 | 23.0 mm |
| d4 | 1.016 in |
| d4 | 25.8 mm |
| h | 0.598 in |
| h | 15.2 mm |
| Färg | Röd |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Typ | 4 |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta