Meny Sök

Tapered Cap & Plug 4.2 mm 9.8 mm LDPE Red

Runda ändskydd används för att skydda rör och rörändar eller för att maskera områden under en målningsprocess. De håller smuts, skräp och andra föroreningar borta. De är enkla att montera och ta bort och tål en maxtemperatur på 70 °C. Röda av LDPE-material.
Essentra artikelnummer:

10114414

Tillverkarens artikelnummer:

004004000503

29300 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,8033 kr
1000 + 0,5769 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

401,65 kr

500 x 0,8033 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 5.5 mm
d1 4.0 mm
d2 5.5 mm
d3 2.7 mm
d4 4.2 mm
h 9.8 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 4
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss