Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.
De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,14 kr - 5,2136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.606 in
40.8 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.567 in
39.8 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,5903 kr - 2,2142 kr | 16396 I lager |
0.476 in
12.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,8043 kr - 1,3953 kr | 4950 I lager |
0.894 in
22.7 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,8344 kr - 2,0304 kr | 17487 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 1,251 kr - 3,0357 kr | 17000 I lager |
1.165 in
29.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,7281 kr - 2,699 kr | 15400 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
3
|
||
| 0,9853 kr - 2,3978 kr | 15966 I lager |
0.98 in
24.9 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 6,0036 kr - 14,5849 kr | 250 I lager |
2.85 in
72.4 mm
|
3.252 in
82.6 mm
|
2.98 in
75.7 mm
|
2.783 in
70.7 mm
|
2.917 in
74.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 6,6643 kr - 24,9703 kr | 2150 I lager |
3.319 in
84.3 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
3.449 in
87.6 mm
|
3.24 in
82.3 mm
|
3.37 in
85.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 1,8384 kr - 4,5096 kr | 90 I lager |
1.449 in
36.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 2,298 kr - 8,5982 kr | 8520 I lager |
1.736 in
44.1 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 2,456 kr - 4,2425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.807 in
45.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 2,772 kr - 3,8808 kr | 4760 I lager |
1.902 in
48.3 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.839 in
46.7 mm
|
2.012 in
51.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 1,2581 kr - 3,0577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 1,5368 kr - 5,7536 kr | 6059 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 2,6284 kr - 10,6544 kr | 17800 I lager |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 3,0736 kr - 5,3267 kr | 5200 I lager |
1.98 in
50.3 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
1.913 in
48.6 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 4,4668 kr - 16,6469 kr | 6761 I lager |
2.299 in
58.4 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.484 in
63.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
2.398 in
60.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 3,605 kr - 8,7773 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.157 in
54.8 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
2.083 in
52.9 mm
|
2.287 in
58.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 5,1131 kr - 19,1358 kr | 15801 I lager |
2.457 in
62.4 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
2.394 in
60.8 mm
|
2.685 in
68.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta