Meny Sök

Knoppar, monteras av kunden

I lager

Självmonterande knoppar är designade utan inre fästelement och möjliggör ett brett utbud av gängade han- och honinsatser och finns i ett brett utbud av stilar för att passa alla applikationer. Dessa presspassade knoppar ger flexibilitet över standard hårdvara och skruvar med insex.

Serienummer: SR1580

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Navdiameter Knopphöjd Navets höjd Köp
3,1698 kr - 10,0278 kr 1450 I lager
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
26,2565 kr - 65,4237 kr 3480 I lager
35.1 mm
24.9 mm
15.0 mm
4.3 mm
12,7609 kr - 33,9974 kr 494 I lager
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,9318 kr - 4,3425 kr 2065 I lager
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
1,6325 kr - 3,9997 kr 4250 I lager
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
1,4556 kr - 3,5997 kr 5393 I lager
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
1,5645 kr - 3,8568 kr 11113 I lager
16.0 mm
10.7 mm
6.4 mm
2.0 mm
1,891 kr - 4,2568 kr 1395 I lager
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
1,9454 kr - 4,5425 kr 2498 I lager
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
1,5509 kr - 3,8568 kr 50 I lager
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
1,374 kr - 3,2283 kr 4462 I lager
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
1,9318 kr - 4,4853 kr 455 I lager
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
1,4828 kr - 4,0282 kr 1614 I lager
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
1,51 kr - 3,3997 kr 8500 I lager
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
1,9046 kr - 4,2854 kr 2058 I lager
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
1,3876 kr - 3,8282 kr 21981 I lager
9.7 mm
8.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
7,9041 kr - 22,3411 kr 2398 I lager
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
4,3806 kr - 13,199 kr 1450 I lager
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
12,1623 kr - 31,9976 kr 1560 I lager
31.8 mm
16.0 mm
21.1 mm
5.1 mm
12,5432 kr - 33,1403 kr 3560 I lager
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
  • av 2
Stjärnknopp 35.1 mm M8 PP Svart

10558638

Prisintervall
10,0278 kr - 3,1698 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    21.6 mm
  • Navets höjd
    17.8 mm
  • Knoppdiameter
    35.1 mm
  • Knopphöjd
    29.2 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 35.1 mm M6 PP Svart

10558584

Prisintervall
65,4237 kr - 26,2565 kr

Lagernivåer
3480 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    24.9 mm
  • Navets höjd
    4.3 mm
  • Knoppdiameter
    35.1 mm
  • Knopphöjd
    15.0 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 60.5 mm M12 PP Svart

10558751

Prisintervall
33,9974 kr - 12,7609 kr

Lagernivåer
494 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    31.8 mm
  • Navets höjd
    15.7 mm
  • Knoppdiameter
    60.5 mm
  • Knopphöjd
    31.2 mm
  • Rattfärg
    Black
Räfflad knopp 38.1 mm M6 Acetal Svart

10559055

Prisintervall
4,3425 kr - 1,9318 kr

Lagernivåer
2065 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    19.8 mm
  • Navets höjd
    10.3 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    9.5 mm
  • Rattfärg
    Black
Räfflad knopp 25.4 mm M8 Acetal Svart

10559079

Prisintervall
3,9997 kr - 1,6325 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    15.0 mm
  • Navets höjd
    2.5 mm
  • Knoppdiameter
    25.4 mm
  • Knopphöjd
    9.7 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 25.4 mm M5 Acetal Svart

10559017

Prisintervall
3,5997 kr - 1,4556 kr

Lagernivåer
5393 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    15.0 mm
  • Navets höjd
    2.5 mm
  • Knoppdiameter
    25.4 mm
  • Knopphöjd
    9.7 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 16.0 mm M5 Acetal Svart

10558997

Prisintervall
3,8568 kr - 1,5645 kr

Lagernivåer
11113 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    10.7 mm
  • Navets höjd
    2.0 mm
  • Knoppdiameter
    16.0 mm
  • Knopphöjd
    6.4 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 38.1 mm M10 Acetal Svart

10558935

Prisintervall
4,2568 kr - 1,891 kr

Lagernivåer
1395 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    19.8 mm
  • Navets höjd
    10.3 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    9.5 mm
  • Rattfärg
    Black
Vinghandtag 45.2 mm M10 Acetal Svart

10558942

Prisintervall
4,5425 kr - 1,9454 kr

Lagernivåer
2498 I lager
Egenskaper
  • Navets höjd
    12.7 mm
  • Knoppdiameter
    45.2 mm
  • Knopphöjd
    20.3 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
  • Rattfärg
    Black
Räfflad knopp 12.7 mm M4 Acetal Svart

10558973

Prisintervall
3,8568 kr - 1,5509 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    10.7 mm
  • Navets höjd
    1.8 mm
  • Knoppdiameter
    12.7 mm
  • Knopphöjd
    6.4 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Vinghandtag 38.1 mm M8 Acetal Svart

10559109

Prisintervall
3,2283 kr - 1,374 kr

Lagernivåer
4462 I lager
Egenskaper
  • Navets höjd
    10.4 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    16 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
  • Rattfärg
    Black
Vinghandtag 38.1 mm M6 Acetal Svart

10559062

Prisintervall
4,4853 kr - 1,9318 kr

Lagernivåer
455 I lager
Egenskaper
  • Navets höjd
    10.4 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    16 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
  • Rattfärg
    Black
Räfflad knopp 25.4 mm M6 Acetal Svart

10559048

Prisintervall
4,0282 kr - 1,4828 kr

Lagernivåer
1614 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    15.0 mm
  • Navets höjd
    2.5 mm
  • Knoppdiameter
    25.4 mm
  • Knopphöjd
    9.7 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 19.1 mm M6 Acetal Svart

10559024

Prisintervall
3,3997 kr - 1,51 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    13.2 mm
  • Navets höjd
    3.6 mm
  • Knoppdiameter
    19.1 mm
  • Knopphöjd
    7.9 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 38.1 mm M8 Acetal Svart

10559093

Prisintervall
4,2854 kr - 1,9046 kr

Lagernivåer
2058 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    19.8 mm
  • Navets höjd
    10.3 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    9.5 mm
  • Rattfärg
    Black
Räfflad knopp 9.7 mm M3 Acetal Svart

10558959

Prisintervall
3,8282 kr - 1,3876 kr

Lagernivåer
21981 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    8.1 mm
  • Navets höjd
    1.5 mm
  • Knoppdiameter
    9.7 mm
  • Knopphöjd
    5.8 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
3-armad ratt 44.5 mm M6 PP Svart

10558539

Prisintervall
22,3411 kr - 7,9041 kr

Lagernivåer
2398 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    19.1 mm
  • Navets höjd
    12.4 mm
  • Knoppdiameter
    44.5 mm
  • Knopphöjd
    26.9 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 57.2 mm M10 PP Svart

10558713

Prisintervall
13,199 kr - 4,3806 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    25.1 mm
  • Navets höjd
    11.9 mm
  • Knoppdiameter
    57.2 mm
  • Knopphöjd
    24.9 mm
  • Rattfärg
    Black
Vinghandtag 31.8 mm M6 PP Svart

10558621

Prisintervall
31,9976 kr - 12,1623 kr

Lagernivåer
1560 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    16.0 mm
  • Navets höjd
    5.1 mm
  • Knoppdiameter
    31.8 mm
  • Knopphöjd
    21.1 mm
  • Rattfärg
    Black
Vinghandtag 50.8 mm M6 PP Svart

10558614

Prisintervall
33,1403 kr - 12,5432 kr

Lagernivåer
3560 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    19.1 mm
  • Navets höjd
    12.4 mm
  • Knoppdiameter
    50.8 mm
  • Knopphöjd
    26.9 mm
  • Rattfärg
    Black