Meny Sök

Knoppar, monteras av kunden

I lager

Självmonterande knoppar är designade utan inre fästelement och möjliggör ett brett utbud av gängade han- och honinsatser och finns i ett brett utbud av stilar för att passa alla applikationer. Dessa presspassade knoppar ger flexibilitet över standard hårdvara och skruvar med insex.

Serienummer: SR1580

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Navdiameter Knopphöjd Navets höjd Köp
3,4691 kr - 11,0563 kr 1450 I lager
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
14,6927 kr - 40,5684 kr 1475 I lager
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
7,9041 kr - 22,3411 kr 2360 I lager
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
12,1623 kr - 31,9976 kr 1560 I lager
31.8 mm
16 mm
21.1 mm
5.1 mm
12,4616 kr - 32,8547 kr 2700 I lager
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
14,5567 kr - 40,5684 kr 725 I lager
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
8,1626 kr - 23,2268 kr 1015 I lager
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
14,5567 kr - 40,5684 kr 200 I lager
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
3,1698 kr - 10,0278 kr 1450 I lager
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
12,5432 kr - 33,1403 kr 3560 I lager
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
4,3262 kr - 12,4847 kr 1770 I lager
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
1,5509 kr - 3,8568 kr 1050 I lager
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
1,891 kr - 4,2568 kr 1365 I lager
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
1,9454 kr - 4,5425 kr 2450 I lager
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
1,4828 kr - 4,0282 kr 1530 I lager
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
1,5645 kr - 3,8568 kr 11100 I lager
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
1,374 kr - 3,2283 kr 4462 I lager
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
1,9318 kr - 4,4853 kr 828 I lager
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
1,51 kr - 3,3997 kr 8500 I lager
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
1,9046 kr - 4,2854 kr 2030 I lager
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
  • av 2
Stjärnknopp 1.380 in M6 PP Svart

10558553

Prisintervall
11,0563 kr - 3,4691 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    21.6 mm
  • Navets höjd
    17.8 mm
  • Knoppdiameter
    35.1 mm
  • Knopphöjd
    29.2 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 2.380 in M6 PP Svart

10558591

Prisintervall
40,5684 kr - 14,6927 kr

Lagernivåer
1475 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    31.8 mm
  • Navets höjd
    15.7 mm
  • Knoppdiameter
    60.5 mm
  • Knopphöjd
    31.2 mm
  • Rattfärg
    Black
3-armad ratt 1.750 in M6 PP Svart

10558539

Prisintervall
22,3411 kr - 7,9041 kr

Lagernivåer
2360 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    19.1 mm
  • Navets höjd
    12.4 mm
  • Knoppdiameter
    44.5 mm
  • Knopphöjd
    26.9 mm
  • Rattfärg
    Black
Vinghandtag 1.250 in M6 PP Svart

10558621

Prisintervall
31,9976 kr - 12,1623 kr

Lagernivåer
1560 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    16 mm
  • Navets höjd
    5.1 mm
  • Knoppdiameter
    31.8 mm
  • Knopphöjd
    21.1 mm
  • Rattfärg
    Black
3-armad ratt 2.000 in M6 PP Svart

10558607

Prisintervall
32,8547 kr - 12,4616 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    19.1 mm
  • Navets höjd
    12.4 mm
  • Knoppdiameter
    50.8 mm
  • Knopphöjd
    27.7 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 2.380 in M8 PP Svart

10558676

Prisintervall
40,5684 kr - 14,5567 kr

Lagernivåer
725 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    31.8 mm
  • Navets höjd
    15.7 mm
  • Knoppdiameter
    60.5 mm
  • Knopphöjd
    31.2 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 1.750 in M10 PP Svart

10558706

Prisintervall
23,2268 kr - 8,1626 kr

Lagernivåer
1015 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    22.4 mm
  • Navets höjd
    19.1 mm
  • Knoppdiameter
    44.5 mm
  • Knopphöjd
    31.8 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 2.380 in M10 PP Svart

10558737

Prisintervall
40,5684 kr - 14,5567 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    31.8 mm
  • Navets höjd
    15.7 mm
  • Knoppdiameter
    60.5 mm
  • Knopphöjd
    31.2 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 1.380 in M8 PP Svart

10558638

Prisintervall
10,0278 kr - 3,1698 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    21.6 mm
  • Navets höjd
    17.8 mm
  • Knoppdiameter
    35.1 mm
  • Knopphöjd
    29.2 mm
  • Rattfärg
    Black
Vinghandtag 2.000 in M6 PP Svart

10558614

Prisintervall
33,1403 kr - 12,5432 kr

Lagernivåer
3560 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    19.1 mm
  • Navets höjd
    12.4 mm
  • Knoppdiameter
    50.8 mm
  • Knopphöjd
    26.9 mm
  • Rattfärg
    Black
3-armad ratt 2.000 in M8 PP Svart

10558683

Prisintervall
12,4847 kr - 4,3262 kr

Lagernivåer
1770 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    19.1 mm
  • Navets höjd
    12.4 mm
  • Knoppdiameter
    50.8 mm
  • Knopphöjd
    27.7 mm
  • Rattfärg
    Black
Räfflad knopp 0.500 in M4 Acetal Svart

10558973

Prisintervall
3,8568 kr - 1,5509 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    10.7 mm
  • Navets höjd
    1.8 mm
  • Knoppdiameter
    12.7 mm
  • Knopphöjd
    6.4 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 1.500 in M10 Acetal Svart

10558935

Prisintervall
4,2568 kr - 1,891 kr

Lagernivåer
1365 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    9.5 mm
  • Navets höjd
    19.8 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    12.1 mm
  • Rattfärg
    Black
Vinghandtag 1.780 in M1 Acetal Svart

10558942

Prisintervall
4,5425 kr - 1,9454 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    20.3 mm
  • Navets höjd
    12.7 mm
  • Knoppdiameter
    45.2 mm
  • Knopphöjd
    12.7 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 1.000 in M6 Acetal Svart

10559048

Prisintervall
4,0282 kr - 1,4828 kr

Lagernivåer
1530 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    15 mm
  • Navets höjd
    2.5 mm
  • Knoppdiameter
    25.4 mm
  • Knopphöjd
    9.7 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 0.625 in M5 Acetal Svart

10558997

Prisintervall
3,8568 kr - 1,5645 kr

Lagernivåer
11100 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    10.7 mm
  • Navets höjd
    2 mm
  • Knoppdiameter
    15.9 mm
  • Knopphöjd
    6.4 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Vinghandtag 1.500 in M8 Acetal Svart

10559109

Prisintervall
3,2283 kr - 1,374 kr

Lagernivåer
4462 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    16 mm
  • Navets höjd
    10.4 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    10.4 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Vinghandtag 1.500 in M6 Acetal Svart

10559062

Prisintervall
4,4853 kr - 1,9318 kr

Lagernivåer
828 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    16 mm
  • Navets höjd
    10.4 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    10.4 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 0.750 in M6 Acetal Svart

10559024

Prisintervall
3,3997 kr - 1,51 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    13.2 mm
  • Navets höjd
    3.6 mm
  • Knoppdiameter
    19.1 mm
  • Knopphöjd
    7.9 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 1.500 in M8 Acetal Svart

10559093

Prisintervall
4,2854 kr - 1,9046 kr

Lagernivåer
2030 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    9.5 mm
  • Navets höjd
    19.8 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    12.1 mm
  • Rattfärg
    Black