Meny Sök

Knoppar, monteras av kunden

I lager

Självmonterande knoppar är designade utan inre fästelement och möjliggör ett brett utbud av gängade han- och honinsatser och finns i ett brett utbud av stilar för att passa alla applikationer. Dessa presspassade knoppar ger flexibilitet över standard hårdvara och skruvar med insex.

Serienummer: SR1580

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Navdiameter Knopphöjd Navets höjd Köp
1,4556 kr - 3,5997 kr 5355 I lager
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
1,9318 kr - 4,3425 kr 2065 I lager
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
1,3876 kr - 3,8282 kr 21950 I lager
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
1,6325 kr - 3,9997 kr 4250 I lager
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
16,0532 kr - 40,2827 kr 360 I lager
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
4,4486 kr - 13,9703 kr 2450 I lager
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
11,4413 kr - 29,4263 kr 2480 I lager
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
8,0266 kr - 22,7697 kr 315 I lager
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
12,2711 kr - 32,2833 kr 1715 I lager
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
4,367 kr - 13,1418 kr 1400 I lager
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
11,6317 kr - 29,9977 kr 2030 I lager
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
19,0462 kr - 39,997 kr 950 I lager
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
20,4066 kr - 50,2819 kr 2950 I lager
44.5 mm
19.1 mm
26.4 mm
13.7 mm
12,7609 kr - 33,9974 kr 475 I lager
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
4,3806 kr - 13,199 kr 1450 I lager
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
26,2565 kr - 65,4237 kr 3480 I lager
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
  • av 2
Räfflad knopp 1.000 in M5 Acetal Svart

10559017

Prisintervall
3,5997 kr - 1,4556 kr

Lagernivåer
5355 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    15 mm
  • Navets höjd
    2.5 mm
  • Knoppdiameter
    25.4 mm
  • Knopphöjd
    9.7 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 1.500 in M6 Acetal Svart

10559055

Prisintervall
4,3425 kr - 1,9318 kr

Lagernivåer
2065 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    9.5 mm
  • Navets höjd
    19.8 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    12.1 mm
  • Rattfärg
    Black
Räfflad knopp 0.375 in M3 Acetal Svart

10558959

Prisintervall
3,8282 kr - 1,3876 kr

Lagernivåer
21950 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    9.1 mm
  • Navets höjd
    1.5 mm
  • Knoppdiameter
    9.5 mm
  • Knopphöjd
    5.8 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 1.000 in M8 Acetal Svart

10559079

Prisintervall
3,9997 kr - 1,6325 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    15 mm
  • Navets höjd
    2.5 mm
  • Knoppdiameter
    25.4 mm
  • Knopphöjd
    9.7 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Stjärnknopp 2.500 in M12 PP Svart

10558744

Prisintervall
40,2827 kr - 16,0532 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    24.9 mm
  • Navets höjd
    9.1 mm
  • Knoppdiameter
    63.5 mm
  • Knopphöjd
    25.4 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 2.250 in M6 PP Svart

10558577

Prisintervall
13,9703 kr - 4,4486 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    25.1 mm
  • Navets höjd
    11.9 mm
  • Knoppdiameter
    57.2 mm
  • Knopphöjd
    24.9 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 1.750 in M6 PP Svart

10558560

Prisintervall
29,4263 kr - 11,4413 kr

Lagernivåer
2480 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    22.4 mm
  • Navets höjd
    19.1 mm
  • Knoppdiameter
    44.5 mm
  • Knopphöjd
    31.8 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 1.750 in M8 PP Svart

10558645

Prisintervall
22,7697 kr - 8,0266 kr

Lagernivåer
315 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    22.4 mm
  • Navets höjd
    19.1 mm
  • Knoppdiameter
    44.5 mm
  • Knopphöjd
    31.8 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 1.750 in M10 PP Svart

10558720

Prisintervall
32,2833 kr - 12,2711 kr

Lagernivåer
1715 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    31.8 mm
  • Navets höjd
    7.1 mm
  • Knoppdiameter
    44.5 mm
  • Knopphöjd
    21.8 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 2.250 in M8 PP Svart

10558652

Prisintervall
13,1418 kr - 4,367 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    25.1 mm
  • Navets höjd
    11.9 mm
  • Knoppdiameter
    57.2 mm
  • Knopphöjd
    24.9 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 1.750 in M8 PP Svart

10558669

Prisintervall
29,9977 kr - 11,6317 kr

Lagernivåer
2030 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    31.8 mm
  • Navets höjd
    7.1 mm
  • Knoppdiameter
    44.5 mm
  • Knopphöjd
    21.8 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 2.500 in M10 PP Svart

10558690

Prisintervall
39,997 kr - 19,0462 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    24.9 mm
  • Navets höjd
    9.1 mm
  • Knoppdiameter
    63.5 mm
  • Knopphöjd
    25.4 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 1.750 in M6 PP Svart

10558546

Prisintervall
50,2819 kr - 20,4066 kr

Lagernivåer
2950 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    19.1 mm
  • Navets höjd
    13.7 mm
  • Knoppdiameter
    44.5 mm
  • Knopphöjd
    26.4 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 2.380 in M12 PP Svart

10558751

Prisintervall
33,9974 kr - 12,7609 kr

Lagernivåer
475 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    31.8 mm
  • Navets höjd
    15.7 mm
  • Knoppdiameter
    60.5 mm
  • Knopphöjd
    31.2 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 2.250 in M10 PP Svart

10558713

Prisintervall
13,199 kr - 4,3806 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    25.1 mm
  • Navets höjd
    11.9 mm
  • Knoppdiameter
    57.2 mm
  • Knopphöjd
    24.9 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 1.380 in M6 PP Svart

10558584

Prisintervall
65,4237 kr - 26,2565 kr

Lagernivåer
3480 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    24.9 mm
  • Navets höjd
    4.3 mm
  • Knoppdiameter
    35.1 mm
  • Knopphöjd
    15 mm
  • Rattfärg
    Black