Meny Sök

Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

Kåpan som klarar höga temperaturer är en utmärkt maskeringslösning. Den är tillverkad av silikon och rekommenderas därför starkt för maskering på upp till +250 ˚C, och passar över tappar, stift och rörändar.
Essentra artikelnummer:

10293119

Tillverkarens artikelnummer:

499708

5696 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 1499 0,8775 kr
1500 - 4999 0,702 kr
5000 + 0,6318 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

438,75 kr

500 x 0,8775 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 5.9 mm
IH 38.1 mm
Gängstorlekar M6; 1/4 in UNF
Gängstandard UNF
Allt material Silikon
Färg Rosa
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss