Meny Sök

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Denna kåpa av svart EPDM motstår arbetstemperaturer på upp till 180 °C och skyddar pinnbultar, stift och rörändar och utgör utmärkt maskering. Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.
Essentra artikelnummer:

10348987

Tillverkarens artikelnummer:

1461897

9980 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 28.6 mm
IH 38.1 mm
Gängstorlekar M30
Gängstandard Metrisk
Allt material EPDM-gummi
Färg Svart
Maxtemperatur 316 °C
Commodity Code 4016999790

Produkten 1461897 ersätter:

Cape 28.6 mm 38.1 mm EPDM Noir
Essentra artikelnummer: 10251416
Tillverkarens artikelnummer: 461827

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss