Meny Sök

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

Kåpan som klarar höga temperaturer är en utmärkt maskeringslösning. Den är tillverkad av silikon och rekommenderas därför starkt för maskering på upp till +250 ˚C, och passar över tappar, stift och rörändar.
Essentra artikelnummer:

10293126

Tillverkarens artikelnummer:

499709

48929 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 1499 1,026 kr
1500 - 4999 0,8208 kr
5000 + 0,7387 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

513,00 kr

500 x 1,026 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 7.5 mm
IH 38.1 mm
Gängstorlekar M8; 5/16 in UNF; 1/16 in BSP
Gängstandard UNF
Gängstandard Metrisk
Allt material Silikon
Färg Gul
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss