Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7269 kr - 2,3985 kr | 4082 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Ljusblå
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2559 kr - 0,3555 kr | 2634 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,7199 kr - 3,7199 kr | 3894 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4021 kr - 0,4021 kr | 156735 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,6334 kr - 0,6334 kr | 38345 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,3368 kr - 3,2456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,8646 kr - 0,8646 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,6951 kr - 0,6951 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,3286 kr - 6,012 kr | 4200 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 1,3285 kr - 1,3285 kr | 31 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2079 kr - 1,2079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6948 kr - 1,6948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,4506 kr - 1,4506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,1688 kr - 3,7554 kr | 130 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,0126 kr - 5,0126 kr | 1400 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,27 kr - 0,375 kr | 10904 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 2,6043 kr - 2,8857 kr | 322 I lager |
1.925 in
48.9 mm
|
Ljusgrön
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 4,5386 kr - 4,5386 kr | 1403 I lager |
3 in
76.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,9497 kr - 3,9497 kr | 300 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,3465 kr - 3,3465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta