Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,456 kr - 3,7343 kr | 5043 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 3,3896 kr - 4,237 kr | 251561 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,6571 kr - 4,0646 kr | 379315 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 2,2913 kr - 2,5389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10,2622 kr - 11,3709 kr | 104 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 16,0956 kr - 16,7613 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 21,303 kr - 22,1758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.843 in
72.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 43,1238 kr - 45,0322 kr | 347 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 6,8365 kr - 7,575 kr | 1470 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 7,1453 kr - 7,2933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 16,1695 kr - 22,6374 kr | 90 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 9,8674 kr - 10,0745 kr | 19108 I lager |
1.098 in
27.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 26,1849 kr - 27,2353 kr | 463 I lager |
4.299 in
109.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 14,7493 kr - 15,0452 kr | 3200 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,0101 kr - 6,6594 kr | 500 I lager |
4.299 in
109.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 14,5126 kr - 20,3177 kr | 130 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 2,9587 kr - 4,1422 kr | 4180 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 22,7232 kr - 31,8125 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.047 in
52.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,1027 kr - 3,4379 kr | 9822 I lager |
1.925 in
48.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,232 kr - 1,3651 kr | 2815 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm