Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6524 kr - 0,6524 kr | 34345 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,8905 kr - 0,8905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,5799 kr - 0,5799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,4127 kr - 1,4127 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,9576 kr - 2,7189 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,0606 kr - 2,862 kr | 29200 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 4,6542 kr - 6,4641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3 in
76.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 5,0743 kr - 5,6225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,0756 kr - 1,494 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,8771 kr - 0,9718 kr | 10174 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 4,7142 kr - 6,5475 kr | 8 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,6717 kr - 1,6717 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,5533 kr - 1,5533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 1,7456 kr - 1,7456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6168 kr - 0,6168 kr | 40130 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,2056 kr - 1,2056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1,2471 kr - 1,2471 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,716 kr - 0,716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,4941 kr - 1,4941 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,4705 kr - 1,4705 kr | 31292 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm