Meny Sök

Isoleringshylsor

I lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav.
  • De är självsmörjande, samt är korrosions- och nötningsbeständiga.
  • Användning av isoleringshylsor i fuktiga miljöer bör undvikas.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Färg: Naturfärgad, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
357 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Flänshöjd Minsta ytterdiameter Färg Material Innerdiameter Maximal ytterdiameter Köp
0,7583 kr - 0,9362 kr 494 I lager
1.3 mm
9.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.1 mm
16 mm
0,6683 kr - 0,8251 kr 896 I lager
1.2 mm
19.1 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.7 mm
22.4 mm
0,5718 kr - 0,7061 kr 2000 I lager
1.5 mm
12.8 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
8 mm
15.7 mm
0,4071 kr - 0,5025 kr 400 I lager
1.6 mm
15.9 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
13 mm
19.1 mm
2,0688 kr - 2,5541 kr 7000 I lager
4.7 mm
18.2 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
13.1 mm
28.6 mm
0,4774 kr - 0,5893 kr 13788 I lager
1.6 mm
7.1 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.1 mm
12.4 mm
0,7396 kr - 0,9867 kr 2077 I lager
0.8 mm
14.3 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.7 mm
18.9 mm
0,8474 kr - 1,0463 kr Fråga angående leveranstidhär
2 mm
11.9 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.3 mm
24 mm
0,5629 kr - 0,6949 kr 5937 I lager
1.6 mm
9.4 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,5502 kr - 0,6794 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
12.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.9 mm
19.1 mm
1,8569 kr - 2,2924 kr 497 I lager
3.2 mm
19.1 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
13.1 mm
28.1 mm
0,8574 kr - 1,0586 kr 448 I lager
1.6 mm
9.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.5 mm
14 mm
0,6368 kr - 0,7861 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
10.9 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.2 mm
18.8 mm
0,8233 kr - 1,0165 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8 mm
6.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.7 mm
16 mm
0,4062 kr - 0,5014 kr Fråga angående leveranstidhär
2 mm
12 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10 mm
16 mm
0,821 kr - 1,0136 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
11 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.9 mm
21 mm
1,068 kr - 1,4941 kr 62710 I lager
2.0 mm
7.9 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,926 kr - 1,2944 kr 93473 I lager
2.0 mm
6.9 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
0,9689 kr - 1,3521 kr 107547 I lager
2.0 mm
8.9 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
1,04 kr - 1,4483 kr 61811 I lager
2.0 mm
10.9 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
  • av 18
Isoleringshylsor 0.280 in 0.375 in 0.630 in Nylon 6/6

10334645

Prisintervall
0,9362 kr - 0,7583 kr

Lagernivåer
494 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.8 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    16 mm
  • Ytterdiameter, bas
    9.5 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.5 mm
  • Maximal ytterdiameter
    16 mm
Isoleringshylsor 0.617 in 0.750 in 0.880 in Nylon 6/6

10334850

Prisintervall
0,8251 kr - 0,6683 kr

Lagernivåer
896 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    5.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    22.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    19.1 mm
  • Minsta ytterdiameter
    19.1 mm
  • Maximal ytterdiameter
    22.4 mm
Isoleringshylsor 0.316 in 0.502 in 0.620 in Nylon 6/6

10334652

Prisintervall
0,7061 kr - 0,5718 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.8 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    15.7 mm
  • Ytterdiameter, bas
    12.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    12.8 mm
  • Maximal ytterdiameter
    15.7 mm
Isoleringshylsor 0.510 in 0.625 in 0.750 in Nylon 6/6

10334744

Prisintervall
0,5025 kr - 0,4071 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.7 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    19.1 mm
  • Ytterdiameter, bas
    15.9 mm
  • Minsta ytterdiameter
    15.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    19.1 mm
Isoleringshylsor 0.515 in 0.718 in 1.125 in Nylon 6/6

10334904

Prisintervall
2,5541 kr - 2,0688 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.4 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    28.6 mm
  • Ytterdiameter, bas
    18.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    18.2 mm
  • Maximal ytterdiameter
    28.6 mm
Isoleringshylsor 0.200 in 0.281 in 0.490 in Nylon 6/6

10334539

Prisintervall
0,5893 kr - 0,4774 kr

Lagernivåer
13788 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.4 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    12.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.1 mm
  • Minsta ytterdiameter
    7.1 mm
  • Maximal ytterdiameter
    12.4 mm
Isoleringshylsor 0.500 in 0.563 in 0.745 in Nylon 6/6

10334751

Prisintervall
0,9867 kr - 0,7396 kr

Lagernivåer
2077 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    8 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    18.9 mm
  • Ytterdiameter, bas
    14.3 mm
  • Minsta ytterdiameter
    14.3 mm
  • Maximal ytterdiameter
    18.9 mm
Isoleringshylsor 0.406 in 0.470 in 0.945 in Nylon 6/6

10334867

Prisintervall
1,0463 kr - 0,8474 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    13.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    24 mm
  • Ytterdiameter, bas
    11.9 mm
  • Minsta ytterdiameter
    11.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    24 mm
Isoleringshylsor 0.260 in 0.370 in 0.513 in Nylon 6/6

10334584

Prisintervall
0,6949 kr - 0,5629 kr

Lagernivåer
5937 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.4 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    13 mm
  • Ytterdiameter, bas
    9.4 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.4 mm
  • Maximal ytterdiameter
    13 mm
Isoleringshylsor 0.430 in 0.500 in 0.750 in Nylon 6/6

10334737

Prisintervall
0,6794 kr - 0,5502 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    19.1 mm
  • Ytterdiameter, bas
    12.7 mm
  • Minsta ytterdiameter
    12.7 mm
  • Maximal ytterdiameter
    19.1 mm
Isoleringshylsor 0.515 in 0.752 in 1.105 in Nylon 6/6

10334911

Prisintervall
2,2924 kr - 1,8569 kr

Lagernivåer
497 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    7.1 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    28.1 mm
  • Ytterdiameter, bas
    19.1 mm
  • Minsta ytterdiameter
    19.1 mm
  • Maximal ytterdiameter
    28.1 mm
Isoleringshylsor 0.255 in 0.375 in 0.550 in Nylon 6/6

10334591

Prisintervall
1,0586 kr - 0,8574 kr

Lagernivåer
448 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    14.3 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    14 mm
  • Ytterdiameter, bas
    9.5 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.5 mm
  • Maximal ytterdiameter
    14 mm
Isoleringshylsor 0.322 in 0.430 in 0.740 in Nylon 6/6

10334805

Prisintervall
0,7861 kr - 0,6368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    10 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    18.8 mm
  • Ytterdiameter, bas
    10.9 mm
  • Minsta ytterdiameter
    10.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    18.8 mm
Isoleringshylsor 0.184 in 0.265 in 0.630 in Nylon 6/6

10334546

Prisintervall
1,0165 kr - 0,8233 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    7.9 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    16 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.7 mm
  • Minsta ytterdiameter
    6.7 mm
  • Maximal ytterdiameter
    16 mm
Isoleringshylsor 0.394 in 0.472 in 0.630 in Nylon 6/6

10334614

Prisintervall
0,5014 kr - 0,4062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    10 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    16 mm
  • Ytterdiameter, bas
    12 mm
  • Minsta ytterdiameter
    12 mm
  • Maximal ytterdiameter
    16 mm
Isoleringshylsor 0.310 in 0.435 in 0.825 in Nylon 6/6

10334812

Prisintervall
1,0136 kr - 0,821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    8.3 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    21 mm
  • Ytterdiameter, bas
    11 mm
  • Minsta ytterdiameter
    11 mm
  • Maximal ytterdiameter
    21 mm
Isoleringsbricka 5.2 mm 7.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10117064

Prisintervall
1,4941 kr - 1,068 kr

Lagernivåer
62710 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    7.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringsbricka 6.2 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055045

Prisintervall
1,2944 kr - 0,926 kr

Lagernivåer
93473 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    6.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringsbricka 8.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055083

Prisintervall
1,3521 kr - 0,9689 kr

Lagernivåer
107547 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    8.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringsbricka 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055120

Prisintervall
1,4483 kr - 1,04 kr

Lagernivåer
61811 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    10.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad