Meny Sök

Isoleringshylsor 0.406 in 0.470 in 0.945 in Nylon 6/6

Denna bussning av naturfärgad nylon kan användas för att isolera metallskruvar mot el i elektriska montage. Kan också användas lager för lätt belastning tack vare nylonets låga friktion.
Essentra artikelnummer:

10334867

Tillverkarens artikelnummer:

12SWS3520

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,0463 kr
2500 - 9999 0,9417 kr
10000 + 0,8474 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

523,15 kr

500 x 1,0463 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 13.5 mm
Flänsens ytterdiameter 24 mm
Ytterdiameter, bas 11.9 mm
Minsta ytterdiameter 11.9 mm
Maximal ytterdiameter 24 mm
Innerdiameter 10.3 mm
Flänshöjd 2 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss