10334751
12SWS2580
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,9867 kr |
| 2500 - 4999 | 0,8445 kr |
| 5000 + | 0,7396 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens höjd | 0.313 in |
|---|---|
| Basens höjd | 8 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.745 in |
| Flänsens ytterdiameter | 18.9 mm |
| Ytterdiameter, bas | 0.563 in |
| Ytterdiameter, bas | 14.3 mm |
| Minsta ytterdiameter | 14.3 mm |
| Minsta ytterdiameter | 0.563 in |
| Maximal ytterdiameter | 18.9 mm |
| Maximal ytterdiameter | 0.745 in |
| Innerdiameter | 0.500 in |
| Innerdiameter | 12.7 mm |
| Flänshöjd | 0.031 in |
| Flänshöjd | 0.8 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta