10334584
12SWS1075
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,6949 kr |
| 2500 - 9999 | 0,6254 kr |
| 10000 + | 0,5629 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens höjd | 6.4 mm |
|---|---|
| Basens höjd | 0.250 in |
| Flänsens ytterdiameter | 13 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.513 in |
| Ytterdiameter, bas | 9.4 mm |
| Ytterdiameter, bas | 0.370 in |
| Minsta ytterdiameter | 9.4 mm |
| Minsta ytterdiameter | 0.370 in |
| Maximal ytterdiameter | 13 mm |
| Maximal ytterdiameter | 0.513 in |
| Innerdiameter | 0.260 in |
| Innerdiameter | 6.6 mm |
| Flänshöjd | 0.062 in |
| Flänshöjd | 1.6 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta