10334904
12SWS3694
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 2,5541 kr |
| 2500 - 9999 | 2,2987 kr |
| 10000 + | 2,0688 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens höjd | 6.4 mm |
|---|---|
| Basens höjd | 0.250 in |
| Flänsens ytterdiameter | 28.6 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 1.125 in |
| Ytterdiameter, bas | 0.718 in |
| Ytterdiameter, bas | 18.2 mm |
| Minsta ytterdiameter | 0.718 in |
| Minsta ytterdiameter | 18.2 mm |
| Maximal ytterdiameter | 28.6 mm |
| Maximal ytterdiameter | 1.125 in |
| Innerdiameter | 0.515 in |
| Innerdiameter | 13.1 mm |
| Flänshöjd | 0.187 in |
| Flänshöjd | 4.7 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta