Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Horisontella styrskenor stöder behovet av horisontell montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.
Serienummer: SRRN
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Accepterar paneltjocklek | Avstånd mellan fästhålen | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,728 kr - 32,2733 kr | 4513 I lager |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
54.213 in
1377.0 mm
|
||
| 5,2999 kr - 5,2999 kr | 4095 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 14,9913 kr - 14,9913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 159,4085 kr - 159,4085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 13,6422 kr - 13,6422 kr | 1500 I lager |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 21,94 kr - 21,94 kr | 135 I lager |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 14,5507 kr - 14,5507 kr | 1275 I lager |
3.299 in
83.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 9,2488 kr - 9,5028 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 7,9438 kr - 7,9438 kr | 200 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 16,6479 kr - 16,6479 kr | 2171 I lager |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
| 12,1056 kr - 12,1056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 25,2935 kr - 25,2935 kr | 1498 I lager |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 11,1074 kr - 11,1074 kr | 1053 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 13,7832 kr - 13,7832 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 13,6405 kr - 14,1085 kr | 14528 I lager |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 13,8999 kr - 13,8999 kr | 350 I lager |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 2,3464 kr - 2,8968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 1,5353 kr - 1,5353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,8315 kr - 2,3698 kr | 8392 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1,3256 kr - 1,3256 kr | 167 I lager |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta